Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN
15
DN 15
Body configuration
D
2/2-way body
Connection type
78
Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material
20
PVDF
Diaphragm material
54
PTFE/EPDM one-piece
Control function
2
Normally open (NO)
Actuator version
1/N
Operator size 1/N
Execution type
2239
O-ring in the union ends FEP encapsulated
Diaphragm size
10
Diaphragm size 10
Mounting plate
M
With mounting plate
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ 610 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
High flow rate
Integral optical position indicator and closing stroke limiter as standard
Option with electrical position indicator
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 610: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne: 20: PVDF
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution: 2239: Joint torique dans le raccord union revêtu FEP
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Plaque de montage: M: Avec plaque de montage
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 610: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne: 20: PVDF
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution: 2239: Joint torique dans le raccord union revêtu FEP
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Plaque de montage: M: Avec plaque de montage
Numéro d'article: 88845576 610 15D78205421/NM 2239
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: 20: PVDF
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Execution type: 2239: O-ring in the union ends FEP encapsulated
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
The GEMÜ 610 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: 20: PVDF
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Execution type: 2239: O-ring in the union ends FEP encapsulated
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
Item number: 88845576 610 15D78205421/NM 2239
The tender texts have been copied to the clipboard