La gamme de produits GEMÜ TU comprend des tubes en PFA ultra-purs et standard utilisés de préférence pour les applications avec des fluides ultra purs ainsi qu'avec des produits chimiques.
Les valeurs des essais de lixiviation dynamique sont largement inférieures à celles de la norme SEMI F57 (version HighPurity)
Caractéristiques chimiques et physiques exceptionnelles- Version High Purity, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
Excellente résistance à la pression
Bonne résistance aux torsions alternées
Transparence élevée
The GEMÜ TU product range comprises ultra pure and standard PFA tubing, which is the preferred option for applications with high-purity media and other chemicals.
Type: TU: Schlauch
Outside diameter: 12: 3/4" (19.05 mm)
Wall thickness: 062: 0.062" (1.57 mm)
Material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Raw material: U: 450 HP DuPont
Delivery form: S: Straight tube pieces
Tube length: 3M: 3 m
High Purity version: HP: High Purity
The GEMÜ TU product range comprises ultra pure and standard PFA tubing, which is the preferred option for applications with high-purity media and other chemicals.
Type: TU: Schlauch
Outside diameter: 12: 3/4" (19.05 mm)
Wall thickness: 062: 0.062" (1.57 mm)
Material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Raw material: U: 450 HP DuPont
Delivery form: S: Straight tube pieces
Tube length: 3M: 3 m
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88428591 TU 12 062 30U S 3M HP
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.