Der pneumatische Basic Antrieb GEMÜ GSR ist ein einfachwirkender, rechtsdrehender Schwenkantrieb für Auf/Zu Anwendungen. Mit genormtem Anschluss für Vorsteuerventil, Stellungsrückmeldung, sowie Flanschanschluss nach ISO 5211, eignet er sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Epoxid beschichtetem Deckel RAL5021
Einstellbereich Endlagen ± 5°
Geeignet für Auf/Zu Anwendungen in nicht aggressiver Umgebung
Schnittstelle gemäß EN ISO 5211
Schnittstelle für elektrische Rückmeldung bzw. Vorsteuerventil nach VDI/VDE3845
The pneumatic basic actuator is a single acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Type: GSR: Basic actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0350: 0350 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Spring set: S08: Numbers of spring (GSR/GSL)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211, F25, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S46: Star, WAF = 46 mm
Material: A: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Control pressure range: 3,0-5,0: 3,0-5,0 bar
GEMUE type: GR35: GSR0350
GEMUE actuator spring set: F: S08, Numbers of spring (GSR/GSL)
GEMUE connection: S: F16/25 S46
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL)
The GEMÜ GSR pneumatic basic actuator is a single acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Type: GSR: Basic actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0350: 0350 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Spring set: S08: Numbers of spring (GSR/GSL)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211, F25, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S46: Star, WAF = 46 mm
Material: A: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Control pressure range: 3,0-5,0: 3,0-5,0 bar
GEMUE type: GR35: GSR0350
GEMUE actuator spring set: F: S08, Numbers of spring (GSR/GSL)
GEMUE connection: S: F16/25 S46
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL)
Item number: 88921530 GSR0350 S08F16/25 S46A
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert