La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 717 est équipée d'une poignée de forme ergonomique et est à commande manuelle. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Coefficient de débit élevé
Poids réduit
Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
Écrou d'accouplement avec protection antirotation intégrée
Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
Disponible en option avec boisseau de régulation
The 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 0: manually operated
The GEMÜ 717 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 0: manually operated
Item number: 88439535 717 20D 4 2 40
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.