Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 717 verfügt über einen ergonomisch geformten Handhebel und wird manuell betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Hoher Durchflusswert
Geringes Gewicht
Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
Überwurfmutter mit integrierter Drehsicherung
Verfügbar als 2/2-Wege und 3/2-Wege Version
Optional mit Regelkugel verfügbar
The 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Ball configur./port position: T: T-port, standard, end position "Open", connection 1, 2 and 3 open, T-port, standard, end position "Closed", connection 1 and 3 open
The GEMÜ 717 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Ball configur./port position: T: T-port, standard, end position "Open", connection 1, 2 and 3 open, T-port, standard, end position "Closed", connection 1 and 3 open
Item number: 88566310 717 50M33 114L T
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert