La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Coefficient de débit élevé
Poids réduit
Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
The 2/2 and/or 3/2-way ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 723: Ball valve, plastic, motorized
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 5: PP-H, grey
Liner material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control
Actuator version: 3035: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 35Nm, GEMUE, size 3 supply voltage C1
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 723 ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 723: Ball valve, plastic, motorized
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 5: PP-H, grey
Liner material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control
Actuator version: 3035: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 35Nm, GEMUE, size 3 supply voltage C1
Item number: 88358343 723 50D 2 514C1 A0 3035
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.