625 15D18405411/N 1536

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88820001
Description
Type 625 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, rehausse en inox, indicateur optique de position
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 18 Embouts DIN 11850 série 3
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1/N Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution 1536 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, poli mécanique intérieur
Surface 1536 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, poli mécanique intérieur
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 625 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires