Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 660 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil wurde für die Dosierung und Abfüllung unterschiedlichster Produkte konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Einfach einstellbare, integrierte Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung
Präzise Hubskalierung (10er Teilung) am Antriebsoberteil
Hohe Reproduzierbarkeit der Durchflussmengen durch integrierte Distanzhülsen in den Absperrmembranen
Schnelle Schaltwechsel durch minimiertes Füllvolumen
The GEMÜ 660 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve was designed for dosing and filling a wide range of products. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An opening stroke and closing stroke limiter and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 660: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator, stroke limiter and seal adjuster
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 3A: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0T1: Control air connector in D-direction, flow direction (standard), piston diameter 32 mm (standard)
Execution type: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal/external
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
The GEMÜ 660 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve was designed for dosing and filling a wide range of products. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An opening stroke and closing stroke limiter and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 660: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator, stroke limiter and seal adjuster
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 3A: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0T1: Control air connector in D-direction, flow direction (standard), piston diameter 32 mm (standard)
Execution type: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal/external
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Item number: 88397128 660 15D59403A10T1 1508
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert