C67 12D7730540 2 HPW
Cleanstar-Ventil, manuell
| Artikelnummer: | 88674600 | |
| Beschreibung |
| Typ | C67 | Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Schließbegrenzung |
| Anschlussgröße | 12 | 3/4", Code International: 12 |
| Gehäuseform | D | Zweiwege-Durchgangskörper |
| Anschlussart | 77 | Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA |
| Werkstoff Ventilkörper | 30 | PFA, Perfluoralkoxy |
| Membranwerkstoff | 54 | PTFE/EPDM einteilig |
| Steuerfunktion | 0 | manuell betätigt |
| Antriebsausführung | 2 | Antriebsgröße 2 |
| Ausführung High Purity | HPW | High Purity weiß |
| Membrangröße | 12 | Membrangröße 12 |
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen. |
||
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C67 CleanStar wird manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Ein Schließbegrenzung (ausgenommen AG4) und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Diese High Purity Ausführung der CleanStar Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
- Hohe Reinheit durch Fertigung im Reinraum
- High Flow-Ausführung wählbar
- Hoher Durchfluss bei stressarmer Medienführung
- Totraumarm
- Durchflussrichtung beliebig
- Auch als T-Ventil lieferbar
- Optional ist das Ventil mit ECTFE-Überwurfmutter erhältlich.
- Reduzierte Kosten durch lange Lebensdauer