Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.
Werte dynamischer Auslaugtests liegen klar unterhalb der Norm SEMI F57 (HighPurity-Ausführung)
Ausgezeichnete chemikalische und physikalische Eigenschaften- High Purity-Ausführung, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
Sehr gute Druckbeständigkeit
Gute Biegewechselfestigkeit
Hohe Transparenz
The GEMÜ TU product range comprises ultra pure and standard PFA tubing, which is the preferred option for applications with high-purity media and other chemicals.
Type: TU: Schlauch
Outside diameter: 4: 1/4" (6.35 mm)
Wall thickness: 047: 0.047" (1.19 mm)
Material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Delivery form: R: Spool
Tube length: 300M: 300 m
High Purity version: HPS: Smart Line
The GEMÜ TU product range comprises ultra pure and standard PFA tubing, which is the preferred option for applications with high-purity media and other chemicals.
Type: TU: Schlauch
Outside diameter: 4: 1/4" (6.35 mm)
Wall thickness: 047: 0.047" (1.19 mm)
Material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Delivery form: R: Spool
Tube length: 300M: 300 m
High Purity version: HPS: Smart Line
Item number: 88435886 TU 4 047 30 R300M HPS
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert