855R20D 72214 134 375

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88923909
Beschreibung
Typ 855 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP, (Baureihe 850)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 20 DN 20
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 7 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff 22 PSU
O-Ring Werkstoff 14 EPDM
Anschlusswerkstoff 1 Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße 34 Konus 34
Messbereich 375 maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium NaOH Natronlauge
Temperatur 20°C Mediumstemperatur
Konzentration 30% Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
Skala minimal 25 untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal 375 obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit l/h Liter pro Stunde

​Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile