857R10D7X2114 X15 2501214

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88038556
Description
Type 857 Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti)
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 10 DN 10
Forme du corps D Tube principal
Type de raccordement 7X sans collet et sans écrou d'accouplement
Matériau du tube 21 PA, transparent
Matériau du joint torique 14 EPDM
Matériau du raccordement X sans matériau du raccordement
Taille du tube 15 Cône 15
Plage de mesure 250 Plage de mesure maximale du débitmètre
Version 1214 Sans étiquette Gemü
Fluide Wasser Eau
Température 20°C température du milieu
Minimum d'échelle 20 Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle 250 Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité l/h l/h

Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion