Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 205 in Kunststoffausführung besitzt einen leistungsstarken Antriebsmagneten. Eine hermetische Trennung vom Medium erfolgt mittels PTFE-Hebeldurchführung. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Für einen Wechselstromanschluss beinhaltet die Gerätesteckdose einen Gleichrichter. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind standardmäßig integriert.
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Betätigung bei Stromausfall durch Handnotbetätigung möglich
Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert
The directly controlled 2/2-way plastic solenoid valve has a high performance coil. It is hermetically separated from the medium by means of a flexible PTFE bush. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The plug has a rectifier for use with an AC supply. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 205: Solenoid valve, directly controlled, optical position indicator, manual override
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 230: 230 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz
The GEMÜ 205 directly controlled 2/2-way plastic solenoid valve has a high performance coil. It is hermetically separated from the medium by means of a flexible PTFE bush. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The plug has a rectifier for use with an AC supply. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 205: Solenoid valve, directly controlled, optical position indicator, manual override
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 230: 230 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz
Item number: 88081802 205 20D 7 1 4123050/60
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert