Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8253 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, FPM, EPDM, Messing bzw. PVDF oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz
Hoher Durchflusswert
Weiches Schließverhalten
Für Vakuumanwendungen geeignet
Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
NPT-Gewinde verfügbar
Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
CSA Zulassung verfügbar
The 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 2: NBR, NBR
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 230: 230 V, 230 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz, 50 - 60 Hz
Special version: X: ATEX version
The GEMÜ 8253 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 2: NBR, NBR
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 230: 230 V, 230 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz, 50 - 60 Hz
Special version: X: ATEX version
Item number: 88321754 8253 8D 112 2123050/60 X
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert