L'actionneur de base pneumatique GEMÜ GDR est un actionneur quart de tour à double effet, rotation à droite pour applications Tout ou Rien. Avec un raccordement normalisé pour une électrovanne pilote, une recopie de position et un raccord à bride suivant ISO 5211, il est adapté au montage sur les vannes papillon et les vannes à boisseau sphérique.
Carter en aluminium anodisé avec couvercle à revêtement époxy RAL5021
Plage de réglage des fins de course ± 5°
Convient aux applications Tout ou Rien dans des atmosphères non agressives
Interface suivant EN ISO 5211
Interface pour signal électrique de retour ou électrovanne pilote selon VDI/VDE3845
The pneumatic basic actuator is a double acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Type: GDR: Basic actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0350: 0350 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211, F25, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S55: Star, WAF = 55 mm
Material: A: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: HR35: GDR0350
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (GDR/GDL)
GEMUE connection: 7: F16/25 S55
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
The GEMÜ GDR pneumatic basic actuator is a double acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Type: GDR: Basic actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0350: 0350 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211, F25, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S55: Star, WAF = 55 mm
Material: A: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: HR35: GDR0350
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (GDR/GDL)
GEMUE connection: 7: F16/25 S55
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
Item number: 88790957 GDR0350 F16/25 S55A H
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.