56720E60435 23T1 GH2 1537
Metall-Regelventil
| Artikelnummer: | 88795193 | |
| Beschreibung |
| Typ | 567 | Regelventil |
| DN | 20 | DN 20 |
| Gehäuseform | E | Zweiwege-Eckkörper |
| Anschlussart | 60 | Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B |
| Werkstoff Ventilkörper | 43 | 1.4435 (BN2), Vollmaterial, Δ Fe < 0,5 % |
| Dichtwerkstoff | 5 | Antriebsabdichtung PTFE/Sitzabdichtung PTFE, PTFE |
| Steuerfunktion | 2 | in Ruhestellung geöffnet (NO) |
| Antriebsausführung | 3T1 | Antriebsgröße 3, Pneumatisch betätigt |
| Regelkurve | G | modifiziert gleichprozentig |
| Kv-Wert | H2 | 8,0 m³/h |
| Ausführungsart | 1537 | Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert |
| Oberfläche | 1537 | Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert |
Das 2/2-Wege-Membransitzventil GEMÜ 567 BioStar control ist ein aseptisches Regelventil und wurde für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Je nach Ausführung sind Durchflussmengen von 80 l/h bis 63.000 l/h möglich. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Es stehen manuelle, pneumatische und elektromotorische Antriebe zur Verfügung.
Die elektromotorischen Antriebe können je nach Anwendung aus zwei Varianten GEMÜ eSyDrive und GEMÜ servoDrive ausgewählt werden. GEMÜ 567 eSyDrive kann als Stellungs- oder Prozessregler eingesetzt werden. GEMÜ 567 servoDrive eignet sich für Echtzeitregelprozesse.
- CIP-/SIP-fähig
- Lineare oder gleichprozentige Regelcharakteristik verfügbar
- Hermetische Trennung des Antriebs vom Medium durch Dichtung aus PTFE
- Verschiedene Ventilkörperanschlussarten verfügbar
- Oberflächengüten bis 0,25 µm elektropoliert
- ATEX-Ausführung optional erhältlich
- Wechsel des Antriebs bei anstehendem Betriebsdruck ohne Kontamination des Mediums möglich