Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 653 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus hochtemperatur- und chemisch beständigem Kunststoff. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
CIP-/SIP-fähig
Autoklavierbar
Umfangreiches Zubehör erhältlich
Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung
Handradverriegelung optional verfügbar (elektrisch oder mechanisch)
Konfigurierbar mit Näherungsinitiatoren zur Stellungsrückmeldung
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: T: T body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TH: With seal adjuster and stroke limiter
DN
-2: 65: DN 65
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF6: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF6, electropolished internal / external
Surface: SF6: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF6, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: T: T body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TH: With seal adjuster and stroke limiter
DN
-2: 65: DN 65
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF6: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF6, electropolished internal / external
Surface: SF6: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF6, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88859006 653 20T80415M02TH 6559 SF6
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert