Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 695 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
Edelstahlkörper geeignet für korrosive Umgebung
CIP-fähig
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: FDN: Operator size FDN (diaphragm size 25)
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 695 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: FDN: Operator size FDN (diaphragm size 25)
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88703119 695 25D 137 41FDN
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert