Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R677 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
Integrierte optische Stellungsanzeige
Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R677: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: HD: Operator size HD (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ R677 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R677: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: HD: Operator size HD (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88664212 R677 40D 071290 HD
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert