565 15D 120 411T3A2500
Vanne de régulation pneu.
| Numéro d'article: | 88319032 | |
| Description |
| Type | 565 | Vanne de régulation,commande pneumatiqu |
| DN | 15 | DN 15 |
| Forme du corps | D | Corps de vanne 2 voies |
| Type de raccordement | 1 | Orifices taraudés DIN ISO 228 |
| Matériau du corps de vanne | 20 | PVDF, polyfluorure de vinylidène |
| Matériau d'étanchéité | 4 | FPM |
| Caractéristique de régulatio | A | Clapet de régulation, proportionnel |
| Kv | 2500 | 2500 l/h |
| Fonction de commande | 1 | Normalement fermée (NF) |
| Type d'actionneur | 1T3 | Taille d'actionneur 1T3 |
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent. |
||
La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit GEMÜ 565 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur à piston en inox. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Cette vanne est disponible avec fonction de commande « Normalement fermée » (NF). Les matériaux de corps proposés sont le PVC-U et le PVDF. La vanne de régulation peut uniquement être utilisée avec un positionneur ou régulateur de process électropneumatique. Le montage direct ou déporté d'un régulateur (GEMÜ 1434, 1435, 1436) est nécessaire.
- Convient pour les fluides neutres ou agressifs sous la forme liquide ou gazeuse
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur