Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1435 ePos dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfach- oder doppeltwirkenden Linear- oder Schwenkantrieben und erfasst die Ventilstellung mit einem externen Wegsensor. Er verfügt über ein robustes Gehäuse mit geschützten Bedientasten und einer LCD-Anzeige, worüber sich das Produkt an die jeweiligen Regelaufgabe individuell anpassen lässt. Die Stellzeiten sind durch integrierte Drosseln einstellbar. Ein Anschluss und Anbau nach NAMUR ist möglich. Deshalb ist GEMÜ 1435 ePos eine optimale Lösung für Regelaufgaben mit hohen Anforderungen, speziell in Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen.
Einfache Bedienung und Inbetriebnahme
Einfacher elektrischer Anschluss durch herausnehmbare Anschlussklemmen
Selbsttätige Optimierung der Ventilansteuerung bei der Initialisierung
Kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
Robustes beschichtetes Aluminiumgehäuse
The digital electro-pneumatic positioner is used to control pneumatically operated process valves with single acting or double acting linear or quarter turn actuators, and detects the position of the valve using an external travel sensor. It has a robust aluminium housing with protected operating keys and an LCD display which allows the product to be individually adapted to the control task. The travel times can be set using integrated throttles. Connection and mounting to NAMUR is also possible. Therefore, the GEMÜ 1435 ePos is an optimal solution for control tasks with high requirements, especially in applications with harsh environmental conditions.
Type: 1435: Electro-pneumatic positioner ePos
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Action: 3: Double acting
Explosion-proof class: 0: Without explosion-proof rating
Option: 2: 4 - 20 mA actual value output
Flow rate: 01: Electro-pneumatic, 50 l/min
The GEMÜ 1435 ePos digital electro-pneumatic positioner is used to control pneumatically operated process valves with single acting or double acting linear or quarter turn actuators, and detects the position of the valve using an external travel sensor. It has a robust aluminium housing with protected operating keys and an LCD display which allows the product to be individually adapted to the control task. The travel times can be set using integrated throttles. Connection and mounting to NAMUR is also possible. Therefore, the GEMÜ 1435 ePos is an optimal solution for control tasks with high requirements, especially in applications with harsh environmental conditions.
Type: 1435: Electro-pneumatic positioner ePos
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Action: 3: Double acting
Explosion-proof class: 0: Without explosion-proof rating
Option: 2: 4 - 20 mA actual value output
Flow rate: 01: Electro-pneumatic, 50 l/min
Item number: 88203371 1435000Z30201
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert