El diafragma GEMÜ código 5M consta de dos piezas y está formado por una lámina de PTFE y un dorso de EPDM reticulado con peróxido. Para fluidos muy difusores también hay disponible un dorso de FKM (GEMÜ código 5F). El PTFE empleado es un PTFE modificado químicamente de segunda generación, el denominado PTFE TFMTM. Este material ofrece un nivel máximo de resistencia química y se desgasta mucho menos en aplicaciones con vapor. Por otra parte, para optimizar el sistema completo, tanto la lámina de PTFE como el dorso del diafragma se preparan para GEMÜ y se fabrican dentro del grupo GEMÜ.
- Dorso de EPDM reforzado con tejido
- Muy buena hermeticidad a largo plazo y geometría mejorada para una mejor aptitud para uso en vacío
- Vida útil muy larga
- Orificios de detección de fugas en el dorso de EPDM
- Marcado fácilmente legible
- Montaje sencillo y definido con pin roscado sinterizado con tope atornillado integrado (MG 10 hasta MG 100)
- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
- Materiales del diafragma:PTFE/EPDM
- Tamaños de diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Conformidades:BSE/TSE | EHEDG | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Resistencia al ozono | TA-Luft | USP
Vídeo sobre el producto
Diaphragm replacement GEMÜ Code 5M at the GEMÜ 650 BioStar diaphragm valve
06:50 min
1250 Vistas
En línea desde 05.10.2023
Otros vídeos