GEMÜ FMC FlareStar

Adaptador recto con conexión tipo flare y rosca exterior NPT

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

Los cuerpos de los fittings son de PFA, las roscas de apriete de PFA, PVDF o CPFA. Todas las piezas se fabrican en condiciones estériles y de alta estabilidad química. La construcción presenta, además, una reducción patente de espacios muertos.
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
  • Diámetros nominales :DN 1/8'' hasta 1 1/4''
  • Tipos de conexión :Rosca NPT | Roscas macho | Tuerca tipo Flare
  • Materiales :PFA