GEMÜ C50 iComLine

Válvula de globo de diafragma neumática

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de globo de diafragma de plástico de 2/2 vías de alta pureza GEMÜ C50 iComLine cuenta con un actuador neumático. Todas las piezas que están en contacto con el fluido son de PTFE. Las piezas exteriores del actuador son de PVDF. Un indicador óptico de posición está integrado de serie. Además de los cuerpos de válvulas de 2/2 vías, también pueden fabricarse soluciones de bloque de válvulas multivía según las necesidades del cliente.

  • Ocupa muy poco espacio gracias al diseño compacto
  • Idónea para fluidos corrosivos
  • Gran pureza gracias a la fabricación en sala blanca
  • Manifolds como solución para reducir espacio
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
  • Temperatura de esterilización*: no esterilizable
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
  • Forma del cuerpo: Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión: PrimeLock® | Super 300 tipo Pillar® | Tuerca tipo Flare
  • Estándar de conexión:
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PFA | PTFE
  • Materiales de junta : PTFE
  • Conformidades*: EAC | FDA

Accesorios apropiados

Bloque de válvulas multivía

Vídeo sobre el producto

Clean room plant Emmen

01:52 min
1728 Vistas
En línea desde 18.09.2015
Otros vídeos
GEMÜ solutions for battery filling processes

Aplicación del producto

Soluciones de GEMÜ para procesos de llenado de baterías

El almacenamiento de energía en baterías está adquiriendo cada vez más importancia, no solo en el sector del automóvil, la bicicleta y las herramientas eléctricas. Con estas megatendencias a más tardar, la producción de celdas de iones de litio se está convirtiendo cada vez más en el centro de varias industrias. Un proceso especialmente crítico es el llenado de celdas de baterías con electrolito. Además de la velocidad, especialmente la precisión en la dosificación es un requisito fundamental. Estos dos factores tienen que estar coordinados. GEMÜ se sirve de sus décadas de experiencia en procesos de la industria de los semiconductores para proporcionar a sus clientes los componentes adecuados y, en calidad de proveedor de soluciones, también sistemas parciales coordinados para llenar celdas prismáticas, de bolsa y redondas. GEMÜ asiste a sus clientes desde la fase de planificación y le acompaña durante todo el proceso hasta el momento de la puesta en servicio. En este folleto encontrará más información sobre el proceso de llenado de baterías y las soluciones que GEMÜ le ofrece en este campo.

Novedades del producto

16.07.2018

Nuevo principio de unión de autoestanqueidad de GEMÜ para soluciones de válvulas modulares

Novedades del producto

12.07.2018

Suministro de medios seguro gracias a componentes de la instalación antiestáticos