La válvula de asiento inclinado de 2/2 vías GEMÜ 514 dispone de un actuador de pistón de aluminio de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso tras periodos de servicio prolongados. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada protege la junta contra contaminación y daños.
- Robusta carcasa del actuador de aluminio
- Elevado valor de caudal gracias al diseño de asiento inclinado
- Fuelle de acero inoxidable como cierre hermético del eje para altas temperaturas de trabajo
- Conexiones y materiales especiales bajo petición
- De manera predeterminada apto para uso en vacío de hasta 20 mbar (a)
- Temperatura del fluido:-10 hasta 210 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 80
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435, material de microfusión | CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How globe valves work
00:37 min
3048 Vistas
En línea desde 16.09.2015
Otros vídeos
.jpg)