Typ
Filtern nach
514: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN
Filtern nach
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
E: Eckkörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
9: Gewindestutzen DIN ISO 228
13: Flansch EN 1092, PN 25, Form B
16: Stutzen DIN EN 10357 Serie B (Ausgabe 2014; ehemals DIN 11850 Reihe 1)
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
37: Stutzen SMS 3008
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
82: Clamp DIN 32676 Reihe B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1
86: Clamp DIN 32676 Reihe A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1
88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1
3C: Gewindemuffe Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
3D: Gewindemuffe NPT, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
9: CC499K, Rotguss
34: 1.4435, Feinguss
37: 1.4408, Feinguss
C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung
Filtern nach
5: PTFE
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung
Filtern nach
0: Antriebsgröße 0
1: Antriebsgröße 1
2: Antriebsgröße 2
3: Antriebsgröße 3
4: Antriebsgröße 4
1Z: Zweistufenantrieb, Antriebsgröße 1
2Z: Zweistufenantrieb, Antriebsgröße 2
Regelkegel
Filtern nach
OHNE
R0125: 17 m³/h - mod.EQ
R0269: 2,5 m³/h - linear
R3692: 25 m³/h - mod.EQ
RA203: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA405: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA406: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB207: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB208: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB209: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB405: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB406: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC205: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC206: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC405: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC406: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD205: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD206: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD405: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD406: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE207: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE208: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE209: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE407: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE408: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE409: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF207: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF208: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF209: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF407: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF408: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF409: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG209: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG210: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG211: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG212: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG409: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG410: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG411: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG412: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH209: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH210: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH211: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH212: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH409: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH410: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH411: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH412: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ207: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ208: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ209: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ407: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ408: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ409: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK205: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK206: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK405: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK406: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RKXXX: 32 ja XX
RM203: 40 m³/h - linear mit red. Sitz
RM403: 40 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RMXXX: 40 ja XX
RS600: 5 m³/h - linear
RS601: 5 m³/h - linear
RS602: 10 m³/h - linear
RS603: 10 m³/h - linear
RS604: 15 m³/h - linear
RS605: 24 m³/h - linear
RS606: 38 m³/h - linear
RS607: 60 m³/h - linear
RS610: 5 m³/h - mod.EQ
RS611: 5 m³/h - mod.EQ
RS612: 10 m³/h - mod.EQ
RS613: 10 m³/h - mod.EQ
RS614: 15 m³/h - mod.EQ
RS615: 24 m³/h - mod.EQ
RS616: 38 m³/h - mod.EQ
RS617: 60 m³/h - mod.EQ
RS640: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS641: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS642: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS643: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS644: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS646: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS647: 58 m³/h - mod.EQ
RS648: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS649: 50 m³/h - mod.EQ
RS650: 2,7 m³/h - linear
RS651: 2,7 m³/h - linear
RS652: 6,3 m³/h - linear
RS653: 6,3 m³/h - linear
RS654: 13,3 m³/h - linear
RS656: 35,6 m³/h - linear
RS657: 58 m³/h - linear
RS658: 38 m³/h - linear
RS659: 50 m³/h - linear
RS660: 24 m³/h - linear
RS661: 38 m³/h - linear
RS662: 50 m³/h - linear
RS670: 24 m³/h - mod.EQ
RS671: 38 m³/h - mod.EQ
RS672: 50 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
0108: medienberührte Teile frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Spindelabdichtung PTFE K-NR. 0108 = K-NR. 2013 und K-NR. 0101
1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2 + SF3 innen mechanisch poliert
1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
1909: Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 innen mechanisch poliert
2024: für erhöhte Temperaturen bis 250°C
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
B: Starre Tellerbefestigung Sonderausführung für Sauerstoff, (max. Temperatur 60 °C; max. Betriebsdruck 10 bar), Durchflussrichtung nur gegen den Teller möglich! betriebsmedienberührte Dichtwerkstoffe und Hilfsstoffe mit BAM-Prüfung
C: Starre Tellerbefestigung
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit