GEMÜ 554

Válvula de asiento inclinado neumática

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de asiento inclinado de 2/2 vías GEMÜ554 dispone de un actuador de pistón de plástico y se acciona neumáticamente. Dependiendo del tamaño y la versión, el eje de la válvula se sella mediante una estopada autorregulable o un cartucho de cierre compacto. Un anillo rascador o el borde rascador del cartucho de cierre protegen adicionalmente el eje de la válvula de la contaminación y daños. De esa manera también se produce un aislamiento de la junta del vástago, de bajo mantenimiento y fiable, incluso tras periodos de servicio prolongados.

  • Disponible como válvula de regulación o válvula de cierre
  • Peso bajo del actuador gracias a su cuerpo de plástico
  • Cambio rápido del actuador y libre posicionamiento de este gracias a la fijación con rosca de apriete
  • Posibilidad de sustituir el actuador estándar por 550 o 514 bajo petición
  • De manera predeterminada apto para uso en vacío de hasta 20 mbar (a)
  • Diseño especialmente compacto del tamaño del actuador B
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
  • Diámetros nominales:DN 6 hasta 80
  • Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435, material de microfusión | CC499K, material de fundición roja
  • Materiales de la junta del asiento:NBR | PFA | PTFE | PTFE, reforzado
  • Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Vistas
En línea desde 20.12.2023
Otros vídeos
Production line for eye ointment

Aplicación del producto

Línea de producción de colirio

Cuando se fabrica colirio es necesario cerciorarse de que el producto, que está compuesto por varias sustancias, se mezcle óptimamente y, sobre todo, de que sea estéril. Para ello se utiliza una instalación de vacío con dos tanques de mezcla conectados consecutivamente y equipados con agitadores de velocidad controlada. Su función consiste en mezclar con cuidado los componentes que entran de un modo completamente automático a una presión constante y emulsionarlos. Con el fin de evitar capas límite en el proceso de agitación y de garantizar una consistencia uniforme y constante, la mezcla heterogénea en los puntos expuestos se extrae del mezclador previo y se conduce hacia el mezclador final mediante un sistema de tuberías sofisticado.

Novedades del producto

16.03.2020

Válvulas de globo GEMÜ con certificación USP Class VI

Novedades del producto

06.02.2019

Seguridad en aplicaciones con oxígeno