GEMÜ 566

Válvula de regulación de accionamiento neumático o por motor eléctrico

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de regulación de paso recto de 2/2 vías GEMÜ 566 eSyStep posee un cuerpo con mecanismo de regulación integrado. Hay disponibles actuadores neumáticos y motorizados. La válvula de regulación GEMÜ 566 eSyStep está especialmente diseñada para regular cantidades pequeñas y permite un flujo de 63 l/h y hasta 2500 l/h.

  • Regulación de fluidos líquidos y gaseosos entre 63 y 2500 l/h
  • Opciones de regulación lineales o equiporcentuales
  • Separación hermética entre el fluido y el actuador
  • El actuador y el tipo de accionamiento pueden sustituirse sin desmontar ni vaciar el cuerpo de la válvula de la tubería
  • Diversos tipos de actuador disponibles
  • Temperatura del fluido:0 hasta 90 °C
  • Temperatura ambiente:-15 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 8 hasta 20
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca
  • Estándares de conexión:
  • Materiales del cuerpo:ASTM A351 CF3M
  • Materiales de la junta del asiento:EPDM | FKM
  • Conformidades:EAC | FDA
  • Tensión de alimentación:
  • Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
  • Tipo de protección:

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

New control valve for small volumes: GEMÜ 566

01:59 min
1294 Vistas
En línea desde 16.09.2015
Otros vídeos