La válvula de mariposa céntrica con asiento de PTFE GEMÜ 490 Edessa dispone de un extremo de eje libre. El disco y el eje son de una pieza; el cuerpo y el asiento están disponibles en diferentes diseños. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 25 hasta 1200 (1½″ - 36″) y en las longitudes de montaje normalizadas: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoría A (DIN 3202 K1) con las versiones de cuerpo tipo Wafer y Lug.
- Apto para fluidos químicos corrosivos
- Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12,índice de fuga A
- Posibilidad de combinar una selección de diferentes materiales de alta calidad
- Elevada fiabilidad de la instalación gracias al eje de una pieza y al sistema de estanqueidad compatible con arandela Belleville
- Larga vida útil gracias a los cojinetes y a la geometría esférica de los discos y los manguitos
- Temperatura del fluido:-20 hasta 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 95 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 1200
- Formas del cuerpo:Lug | Wafer
- Estándares de conexión:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4404, cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | Duroplast VE, reforzado | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | S355J2 + N, material de fundición de acero
- Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
- Materiales del asiento:PTFE / silicona | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Materiales del disco:1.4404 (316L), material de forja | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | 2.4602 (alloy 22), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 3.7035, titanio
- Recubrimiento del disco:PFA
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Seguridad funcional | TA-Luft
Vídeo sobre el producto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Vistas
En línea desde 03.11.2021
Otros vídeos
