GEMÜ R470 Tugela

Válvula de mariposa de doble excentricidad con extremo de eje libre

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de mariposa de doble excentricidad GEMÜ R470 Tugela de metal cuenta con un extremo de eje libre con brida de montaje según EN ISO 5211. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 50 hasta 600 y en las longitudes de montaje normalizadas API 609 categoría A (DIN 3202 K1).

  • Válvula de mariposa de alto rendimiento con construcción de doble excentricidad, para separar inmediatamente el disco del asiento (junta); así se consigue reducir la fricción y, por ende, prolongar la vida útil
  • Eje continuo con cojinete de grafito resistente a altas temperaturas y prensaestopas de PTFE para reajustar durante el funcionamiento; reduce las fugas incluso en el rango de baja presión
  • Dispositivo antiestático para áreas ATEX
  • Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12,índice de fuga A
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 230 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 70 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
  • Diámetros nominales:DN 50 hasta 600
  • Formas del cuerpo:Wafer
  • Estándares de conexión:ASME | ISO
  • Materiales del cuerpo:1.0619 (WCB), material de acero fundido con recubrimiento de KTL | 1.4408 (CF8M), material de microfusión
  • Materiales del asiento:PTFE
  • Materiales del disco:1.4408
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | TA-Luft

Novedades del producto

29.08.2024

GEMÜ R470 Tugela housing expansion