A válvula borboleta bi-excêntrica metálica GEMÜ R470 Tugela possui uma conexão do eixo livre com flange de topo conforme EN ISO 5211. A válvula borboleta está disponível nos diâmetros nominais DN 50 até 600 e nas dimensões de instalação conforme norma API 609 Categoria A (DIN 3202 K1).
- Válvula de alto desempenho com construção bi-excêntrica para isolar o disco imediatamente do assento (vedação), no que é reduzido o atrito e prolongada a vida útil
- Eixo contínuo com suporte de grafite a prova de temperaturas, e pacote vedação PTFE para reajuste na operação, com resultado de fugas reduzidas mesmo na área de pressão baixa
- Dispositivo anti-estático para área ATEX
- Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
- Temperatura do fluido:-10 até 230 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 70 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 50 até 600
- Formas do corpo:Wafer
- Normas de conexão:ASME | ISO
- Materiais do corpo da válvula:1.0619 (WCB), material de aço fundido com pintura externa de KTL | 1.4408 (CF8M), material de fundição de revestimento
- Materiais da sede:PTFE
- Materiais do disco:1.4408
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)