GEMÜ R470 Tugela

Vanne papillon à double excentrique à axe libre

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne papillon métallique à double excentrique GEMÜ R470 Tugela dispose d'un axe libre avec plan de pose suivant EN ISO 5211. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 jusqu'à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées API 609 catégorie A (DIN 3202 K1).

  • Vanne papillon haute performance dotée d'une structure à double excentrique pour séparer directement le papillon du siège (joint), ce qui réduit le frottement et augmente la durée de vie
  • Axe traversant avec palier en graphite résistant à la température et garniture PTFE permettant une correction du réglage en service pour réduire les fuites, également dans la plage de basse pression
  • Dispositif anti-statique pour secteur ATEX
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Température du fluide:-10 à 230 °C
  • Température ambiante:-10 à 70 °C
  • Pression de service :à 40 bars
  • Diamètres nominaux :DN 50 à 600
  • Formes de boîtier:Annulaire
  • Normes de raccordement:ASME | ISO
  • Matériaux du corps:1.0619 (WCB), fonte d'acier avec revêtement par immersion cathodique | 1.4408 (CF8M), inox de fonderie
  • Matériaux de la manchette:PTFE
  • Matériaux du papillon:1.4408
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | FDA | FMEDA

Actualités relatives au produit

29.08.2024

GEMÜ R470 Tugela housing expansion