- Empresa
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Válvulas de salida inferior y de contenedor
- Accesorios Diseños de válvulas
- Información relativa a las válvulas
- Sistemas de medición y regulación
- Soluciones para los clientes
- Válvulas de salida y de fondo de tanque
- Válvulas de diafragma con revestimiento
- GEMÜ App
- Placa de identificación digital para productos
- GEMÜ Systems
- Componentes para la técnica médicala industria médica
- Componentes RTS
- Bloques de válvulas multivía de GEMÜ
- Sistemas de toma de muestras
- Pulsationsdämpfer
- Configuraciones de válvulas
- Soluciones de un solo uso
- Industria médica
- Moldeo por inyección en sala limpiablanca
- Montaje en sala limpiablanca
- Ingeniería
- Ready-to-Sterilize
- Fabricación de herramientas
- Ensamblajes
- Cualificación
- Gestión de procesos
- Válvulas y equipos de grandes dimensiones de medición y regulación
- Válvulas y aparatos de laboratorio y de análisis de medición y regulación
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicaciones
- Industria farmacéutica, biotecnológica y cosmética
- Tratamiento de aguas industriales
- Industria microelectrónica y de semiconductores
- Industria de alimentación y bebidas
- Tecnología química
- Tratamiento de superficies
- Tecnología energética y medioambiental
- Aplicaciones
- Diseños de válvulas para el tratamiento de biometano
- Hidrógeno
- Ventajas del producto
- Catálogo de aplicaciones
- Ingeniería mecánica e industria manufacturera
- Aplicaciones
- Ventajas del producto
- Catálogo de aplicaciones
- Industria médica
- Descargas
- Servicios
- Noticias
- Contactos
- Home
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Válvulas de salida inferior y de contenedor
- Accesorios Diseños de válvulas
- Válvulas reguladoras de presión
- Válvulas para el mantenimiento de la presiónVálvulas de alivio de presiónVálvulas reductoras de presión
Válvulas para el mantenimiento de la presión GEMÜ N086, N186 y N786
Las válvulas para el mantenimiento de la presión GEMÜ N086 y N186 proporcionan una contrapresión constante en las instalaciones desde el punto de vista de la técnica del proceso. También se pueden utilizar como válvulas de alivio para reducir picos de presión. Debido a su diseño con mínimos espacios muertos, los tipos N086 y N186 son particularmente aptos para aplicaciones con agua altamente purificada. El catálogo se completa con la válvula para el mantenimiento de la presión GEMÜ N786.
Válvulas de alivio de presión GEMÜ N085 y N185
Las instalaciones y los sistemas de tuberías se protegen de la sobrepresión y de los picos de presión con las válvulas de alivio de presión de la serie GEMÜ N085 y N185. Un tercer tubo de conexión permite el montaje en la tubería principal y eliminar cualquier sobrepresión en el sistema. Debido a la configuración con espacios muertos mínimos y a la alta capacidad de flujo de la válvula se origina solamente una mínima pérdida de presión en el paso.
Válvulas reductoras de presión GEMÜ N082, N182 y N782
Las válvulas reductoras de presión GEMÜ sirven para reducir la presión a un valor predeterminado, que se puede ajustar cómodamente por medio de un tornillo de ajuste. La presión de entrada se reduce a la presión de salida deseada aprovechando la presión diferencial.
- Media temperature: -20 to 100 °C
- Ambient temperature: 0 to 60 °C
- Operating pressure*: 0 to 10 bar
- Nominal sizes*: DN 65 to 100
- Connection types: Flange | Spigot | Union end
- Connection standards: DIN | EN | ISO
- Body materials: PP-B, grey | PVC-U, grey | PVDF
- Conformities: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Spigot"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Union end"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grey"},{"i":1259,"v":"PP-B, grey"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Media temperature: -20 to 100 °C
- Ambient temperature: 0 to 60 °C
- Operating pressure*: 0 to 10 bar
- Nominal sizes*: DN 65 to 100
- Connection types: Flange | Spigot | Union end
- Connection standards: DIN | EN | ISO
- Body materials: PP-B, grey | PVC-U, grey | PVDF
- Conformities: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Spigot"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Union end"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grey"},{"i":1259,"v":"PP-B, grey"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Media temperature: -20 to 100 °C
- Ambient temperature: 0 to 60 °C
- Operating pressure*: 0 to 10 bar
- Nominal sizes*: DN 65 to 100
- Connection types: Flange | Spigot | Union end
- Connection standards: DIN | EN | ISO
- Body materials: PP-B, grey | PVC-U, grey | PVDF
- Conformities: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Spigot"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Union end"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grey"},{"i":1259,"v":"PP-B, grey"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Media temperature: -20 to 100 °C
- Ambient temperature: 0 to 60 °C
- Operating pressure*: 0 to 10 bar
- Nominal sizes*: DN 10 to 50
- Connection types: Flange | Spigot | Union end
- Connection standards: DIN | EN | ISO
- Body materials: PP-B, grey | PVC-U, grey | PVDF
- Conformities: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Spigot"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Union end"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grey"},{"i":1259,"v":"PP-B, grey"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Media temperature: -20 to 100 °C
- Ambient temperature: 0 to 60 °C
- Operating pressure*: 0 to 10 bar
- Nominal sizes*: DN 10 to 50
- Connection types: Flange | Spigot | Union end
- Connection standards: DIN | EN | ISO
- Body materials: PP-B, grey | PVC-U, grey | PVDF
- Conformities: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Spigot"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Union end"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grey"},{"i":1259,"v":"PP-B, grey"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Media temperature: -20 to 100 °C
- Ambient temperature: 0 to 60 °C
- Operating pressure*: 0 to 10 bar
- Nominal sizes*: DN 10 to 50
- Connection types: Flange | Spigot | Union end
- Connection standards: DIN | EN | ISO
- Body materials: PP-B, grey | PVC-U, grey | PVDF
- Conformities: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Spigot"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Union end"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grey"},{"i":1259,"v":"PP-B, grey"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}