La innovadora planta totalmente automatizada permite la fabricación y el almacenamiento de diferentes productos farmacéuticos líquidos. Cada uno de los tres tanques de producción, de 500, 1000 y 2000 litros de volumen útil, puede conectarse con cada uno de los 5 tanques de almacenamiento (2 x 1000, 3 x 2000 l) mediante un sistema de conmutación. El sistema permite hasta tres etapas de producción diferentes. Dado que los productos también se exportan a los EE. UU., la planta está diseñada de acuerdo con las GMP y autorizada por la FDA. Como base para la planificación y la construcción de la planta se utilizan las directivas y los estándares más modernos.