All'interno di un impianto nuovo e completamente automatizzato, si possono produrre e conservare diverse tipologie di forme farmaceutiche liquide. Ognuna delle tre cisterne con un volume utile di 500, 1000 e 2000 litri può essere collegata, mediante un sistema di commutazione, a ognuno dei 5 recipienti di stoccaggio (2 x 1000, 3 x 2000 l). È possibile effettuare fino a un massimo di tre diversi processi di produzione. Poiché è prevista l'esportazione dei prodotti anche negli Stati Uniti, l'impianto è stato progettato in conformità ai criteri cGMP e approvato dalla FDA. Le linee guida e gli standard più moderni costituiscono gli elementi fondanti della progettazione e della costruzione dell'applicazione.