Différents produits pharmaceutiques liquides peuvent être fabriqués et stockés dans une nouvelle installation entièrement automatique. Chacun des trois réservoirs de production d'une contenance utile respective de 500, 1000 et 2000 litres peut être relié, grâce à un système de commutation, à chacun des 5 réservoirs de stockage (2 x 1000, 3 x 2000 l). Jusqu'à trois étapes de production sont possibles. Les produits étant également exportés vers les USA, l'installation est également conçue selon les principes cGMP et agréée par l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). Les directives et standards les plus modernes servent de base à la planification et la construction de l'application.