El especialista en válvulas GEMÜ amplía la selección de válvulas para el actuador motorizado GEMÜ eSyLite con tres tipos de válvulas adicionales. Gracias a la mayor selección en el área de las válvulas eléctricas, los operarios y constructores de instalaciones lo tendrán más fácil para encontrar una solución a medida.
Además de la ya existente válvula de diafragma de plástico GEMÜ R629 eSyLite, ahora también hay disponibles la válvula de diafragma GEMÜ 629 con cuerpo de acero inoxidable y las válvulas de globo GEMÜ 519 y 529 para aplicaciones sencillas de apertura/cierre de accionamiento motorizado.
Un total de cuatro válvulas GEMÜ eSyLite ofrecen ahora a los operarios y constructores de instalaciones la posibilidad de operar con instalaciones eléctricas de forma más eficiente que antes. En los sistemas en los que, por ejemplo, las electroválvulas de diámetros nominales grandes consumen una cantidad relativamente grande de electricidad, las válvulas de globo GEMÜ de la serie eSyLite representan una alternativa rentable. Con ciclos de conmutación bajos y velocidades de conmutación medias, realizan tareas de cierre con la misma precisión que las electroválvulas, pero al mismo tiempo ganan puntos por el bajo consumo de energía en términos de costes de funcionamiento. La serie GEMÜ eSyLite incluso abre nuevas posibilidades para la optimización de sistemas en aplicaciones que hasta ahora no disponían de alternativas para las válvulas de bola eléctricas con precios lo bastante atractivos. Por ejemplo, la automatización puede ir aún más lejos con las nuevas válvulas eSyLite. Donde antes no se podían utilizar válvulas neumáticas y tenían que usarse válvulas manuales en su lugar, ahora existe una alternativa motorizada con la que se puede automatizar la instalación de forma rentable.
Las nuevas válvulas completan la serie GEMÜ eSyLite. El robusto actuador lineal motorizado con autobloqueo dispone de una desconexión de seguridad que incluye una protección contra sobrecarga. Lleva integrados de serie un indicador óptico de posición y un mando manual de emergencia. Opcionalmente, las válvulas con el actuador GEMÜ eSyLite están disponibles con el indicador de posición GEMÜ 1215 o con un módulo de alimentación de emergencia integrado.