L'actionneur motorisé GEMÜ eSyLite gagne en diversité

L'élargissement de la gamme de vannes ouvre de nouveaux horizons dans le domaine de la construction d'installations

L'actionneur motorisé GEMÜ eSyLite gagne en diversité

L'actionneur motorisé GEMÜ eSyLite gagne en diversité

GEMÜ 519 eSyLite

Le spécialiste des vannes GEMÜ élargit sa gamme de vannes pour l'actionneur motorisé GEMÜ eSyLite en y ajoutant trois modèles. Grâce aux nouvelles vannes électriques proposées, les constructeurs et exploitants d'installations peuvent trouver encore plus facilement une solution répondant parfaitement à leurs besoins.

Outre la vanne à membrane en plastique GEMÜ R629 eSyLite, déjà disponible, la gamme comprend désormais également la vanne à membrane GEMÜ 629 à corps inox ainsi que les vannes à clapet GEMÜ 519 et 529 pour les applications Tout ou rien simples avec un actionneur motorisé.

Grâce aux quatre vannes GEMÜ eSyLite proposées au total, les constructeurs et exploitants d'installations ont maintenant la possibilité d'utiliser de manière plus efficace les installations dotées d'actionneurs motorisés. Les vannes à clapet GEMÜ de la série eSyLite constituent une alternative économique dans le cas des installations équipées par exemple d'électrovannes à diamètre nominal élevé plutôt gourmandes en électricité. Avec un faible nombre de cycles de commutation et une vitesse de commutation moyenne, elles assurent des fonctions d'isolement avec la même précision que des électrovannes, en consommant cependant moins d'électricité et en exerçant un impact positif sur les coûts d'exploitation. La série GEMÜ eSyLite apporte également de nouvelles possibilités d'optimisation des installations pour les applications dépourvues jusqu'à présent d'alternatives abordables aux vannes à boisseau sphérique électriques. Ainsi, les nouvelles vannes eSyLite conviennent par exemple à une automatisation plus poussée. Là où les vannes pneumatiques étaient bannies jusqu'à présent et remplacées par des vannes manuelles, il est désormais possible d'opter pour une alternative motorisée permettant d'automatiser l'installation à moindres frais.

Les nouvelles vannes complètent la série GEMÜ eSyLite. L'actionneur linéaire motorisé robuste et autobloquant dispose d'un système de coupure automatique englobant une protection contre la surcharge. Un indicateur optique de position ainsi qu'une commande manuelle de secours sont intégrés de série. En option, les vannes sont disponibles avec l'actionneur GEMÜ eSyLite et l'indicateur électrique de position GEMÜ 1215 ou un module d'alimentation électrique interne de secours.

eSyLite
.jpg
429 K
fr
.docx
75 K