Innovación tecnológica: válvula de diafragma GEMÜ D41 con EasyLock

Innovación tecnológica: válvula de diafragma GEMÜ D41 con EasyLock

Innovación tecnológica: válvula de diafragma GEMÜ D41 con EasyLock

El fabricante de válvulas GEMÜ, líder en el mercado mundial de la tecnología de válvulas y sistemas de medición y control para procesos estériles, ha ideado una nueva válvula como parte de su plan de desarrollo de la nueva generación de productos. La válvula de diafragma GEMÜ D41 cuenta con tecnología EasyLock. Gracias a ella, es posible realizar el mantenimiento en cuestión de segundos, reducir la complejidad y aumentar notablemente la comodidad de manejo de las válvulas de diafragma. Es una muestra más de cómo GEMÜ está redefiniendo el futuro de los diseños de válvulas.

La válvula de diafragma neumática GEMÜ D41 está concebida para utilizarse en ámbitos de fabricación asépticos. El principio de estanqueidad de la válvula se basa en el nuevo diafragma GEMÜ, que sigue separando herméticamente el actuador del fluido de trabajo. La GEMÜ D41 con tecnología EasyLock se monta sin componentes sueltos a través de un engranaje central. 

La válvula de diafragma GEMÜ D41 con tecnología EasyLock es fácil de manejar, segura de utilizar y muy eficaz en el proceso. La tecnología EasyLock no solo aporta una mayor seguridad en la instalación, sino también un prensado homogéneo del diafragma. El actuador se fija al cuerpo con un cierre de bayoneta y luego se tensa centralmente mediante un engranaje sin componentes sueltos por medio de un hexágono exterior. Esto simplifica y agiliza considerablemente el montaje y desmontaje del actuador, la puesta en marcha y el cambio del diafragma. 

Además, el diafragma con pasador de bayoneta facilita el cambio del diafragma, mientras que la nueva tecnología de diafragmas aporta mayor seguridad y precisión a las instalaciones. Gracias al nuevo sistema de estanqueidad con cámara fija, se controla el comportamiento de asentamiento natural del diafragma, de modo que ya no es necesario tensarlo. El comportamiento de desenrollado optimizado del diafragma garantiza una mejor capacidad de regulación y una menor tensión del diafragma, lo que permite optimizar los intervalos de mantenimiento en función de la aplicación. El nuevo diseño de cuerpo no solo garantiza un ahorro de peso, sino también un flujo elevado y un patrón de flujo homogéneo. Como resultado, la GEMÜ D41 y también la válvula de diafragma GEMÜ D40 anunciada anteriormente alcanzan valores de Kv hasta un 100 % superiores.
La válvula de diafragma GEMÜ D41 con tecnología EasyLock es uno de los productos estrella de la nueva generación de productos de GEMÜ. 
Más información sobre la nueva generación de productos de GEMÜ: un salto hacia el futuro de la tecnología de válvulas

con la introducción de una nueva generación de productos innovadores, GEMÜ abre una puerta al futuro. LEAP, acrónimo de «Lean. Effective. Agile. Platformized.», engloba tanto productos avanzados de diseño modular como métodos de producción innovadores.

Además de la GEMÜ D41, hay otras tres válvulas y dos componentes de automatización que se cuentan entre los productos más avanzados de la generación de productos GEMÜ LEAP:

GEMÜ D40: la válvula de diafragma neumática de alto rendimiento
GEMÜ S40: la válvula neumática de globo en variante de asiento inclinado y recto
GEMÜ P40: la válvula fondo de tanque eficiente con tecnología PD
GEMÜ 12A0: el indicador eléctrico de posición inteligente
GEMÜ 44A0: la activación de la válvula multifuncional

Las nuevas válvulas disponen de módulos de accionamiento en una arquitectura de plataforma uniforme para facilitar la adaptación flexible a diferentes requisitos. El indicador eléctrico de posición GEMÜ 12A0 cuenta con modernas interfaces de comunicación y sensores integrados. Dependiendo de la función ajustada del dispositivo, con la activación de la válvula GEMÜ 44A0 se pueden controlar las válvulas de proceso conectadas de forma convencional, abrir/cerrar (final de carrera), o se puede controlar con precisión la posición de la válvula (posicionador). Ambos componentes de montaje, compatibles con los tipos de válvulas de la nueva generación de productos, ofrecen una opción sencilla y compacta para la automatización. 

Encontrará más información sobre los nuevos productos en: leap.gemu-group.com 

Pressrelease

docx162 KB

Picture

jpg291 KB