Más
Diseño convencional de las instalaciones: muchos fittings y tubos
El control complejo de líquidos y gases se realiza generalmente por medio de muchas válvulas individuales. Estas están conectadas entre sí por un número similar de fittings y tuberías. Esto exige, sin embargo, mucho espacio, y el montaje resulta laborioso debido a la enorme cantidad de piezas individuales. Al mismo tiempo, cada punto de montaje y cada empalme de tuberías representa un punto de fuga potencial que podría restringir la seguridad de funcionamiento.
Nuevo enfoque a favor de instalaciones multifuncionales, modulares y de tamaño reducido
Los bloques de válvulas multivía compactos de plástico son componentes ideales para esto. Ahorran espacio y pueden llevar a cabo distintas funciones. Los ingenieros y técnicos de aplicaciones de GEMÜ aplican ahora la experiencia que han adquirido a través de la realización de miles de bloques de válvulas multivía para la industria farmacéutica a la creación de bloques de válvulas multivía de plástico para el sector de la industria tradicional.


Para fluidos ultra puros o tareas de dosificación, los clientes de GEMÜ también pueden recurrir a las soluciones de bloques de válvulas multivía iComLine de PTFE.
Diseño del sistema y fabricación individualizada para el cliente
GEMÜ respalda a sus clientes ya en el estadio de planificación aportando ideas y borradores iniciales Los borradores se modifican de forma constructiva en el sistema 3D CAD, se acuerdan los detalles con el cliente y finalmente se fabrican en un eficiente taller de mecanización. De este modo, cada día en el centro de diseño de GEMÜ se originan nuevas variantes de bloques adaptadas a las necesidades de los clientes.
Optimización del tiempo y de los costes
Los cuerpos de las válvulas multivía de plástico se elaboran de forma estándar a partir de PVC-U, PP, PP natural, PVDF y PEEK. Bajo P previo acuerdo son posibles soluciones con otros materiales. Normalmente los bloques de válvulas multivía se elaboran a partir de productos semielaborados, a partir de una sola pieza, mediante mecanización. Para cantidades más elevadas, GEMÜ desarrolla conjuntamente con los clientes soluciones individuales que se basan en un procedimiento del moldeo por inyección. Esto conlleva unos costes por pieza notablemente más reducidos. GEMÜ desarrolla y fábrica las herramientas para ello en la propia empresa. De ese modo se garantiza completamente el aseguramiento de la calidad a lo largo de todas las etapas del proceso: de manera rápida, flexible y comprometidos con las elevadas exigencias de calidad.
Ventajas de las válvulas multivía M-Block GEMÜ de plástico:
- Diseño flexible, individualizado y a medida de los requisitos del cliente
- Diseño muy compacto, fabricación con varios asientos de válvula a partir de un único bloque de material
- Menos fittings, conexiones soldadas o encoladas -> menos puntos potenciales de fuga
- Menos costes de montaje e instalación
- Volumen residual reducido, menor superficie de contacto con el fluido
- Sistema modular GEMÜ con componentes de alta calidad adaptados entre sí (accionamientos, diafragmas, cuerpos de válvula, indicadores de posición, posicionadores o controladores de proceso)
- Compatibles con conexiones estándar como roscas hembra, tubos para encolar, tubos para soldar a testa, enlaces, clamps y bridas
Desinfección continua de lubricantes refrigerantes y fluidos de corte
Más

.jpg)