Esta página web utiliza cookies.

Configuramos las cookies que son necesarias a nivel técnico además de las que utilizamos para procesar sus solicitudes en nuestras páginas web y nuestra tienda online. Además, utilizamos las llamadas cookies de seguimiento. Con su ayuda, podemos optimizar nuestra presencia en la red para así ofrecerle una mejor experiencia de usuario. ...

Encontrará más información en nuestra declaración de protección de datos. Declaración de protección de datos

Cookies funcionales

Estas cookies son totalmente obligatorias para poder utilizar todas las funciones de las páginas web de GEMÜ. Por esta razón, están preconfiguradas y no pueden desactivarse. Si es necesario, puede evitarlas modificando la configuración de su navegador.

Cookies de análisis

Aquí puede decidir si desea almacenar en su navegador una cookie de análisis única para permitir que el sitio web recopile y analice diversos datos estadísticos. En caso contrario, haga clic en el siguiente enlace para almacenar en su navegador una cookie de exclusión de Piwik.

Por el momento, a GEMÜ no le resulta factible guardar configuraciones para múltiples navegadores o que se apliquen a todas las cuentas de usuario. Existe la opción de que, según la configuración de seguridad de su navegador, las cookies establecidas por GEMÜ se borren al cerrar dicho navegador y que, por lo tanto, no estén disponibles para la próxima sesión. En caso de que cierre el navegador, utilice otro diferente o use varios PC, deberá realizar ciertos ajustes de nuevo.

Sistemas de bloques de válvulas multivía GEMÜ iComLine

Válvulas y sistemas de medición y regulación de alta pureza

Las soluciones de sistemas totalmente integrados de la gama de productos iComLine combinan funciones de válvulas, fittings, sistemas de sensores, válvulas de retención, paredes de recipientes y carcasas.

Fiabilidad del proceso bajo unos requisitos estrictos

Elevados ciclos de funcionamiento y larga vida útil cuando se trabaja con fluidos ultra puros o corrosivos: estas son las exigencias de los clientes a las que GEMÜ responde con bloques de válvulas de la serie iComLine. Hasta cinco millones de ciclos de funcionamiento comprobados(!), las válvulas multivía permiten un funcionamiento fiable y de fácil mantenimiento de los accionamientos neumáticos de hasta 6 bar. Gracias al diseño y los materiales utilizados, es posible bloquear y regular sin perjuicios el flujo del fluido incluso con ciclos de funcionamiento muy rápidos y a temperaturas de hasta 150 ºC. El uso de un innovador elemento de tensión previa garantiza además la estanqueidad hacia el exterior, incluso en caso de oscilaciones de temperatura y efectos de asentamiento, que pueden ocurrir con piezas de plástico bajo condiciones de uso extremas.

Control y regulación precisos: también para tareas de dosificación

La tecnología de diafragma de asiento de GEMÜ ofrece, en función de la aplicación, un perfil de rendimiento diferente y en parte notablemente superior para tareas de dosificación tanto respecto a las válvulas de manguito como respecto a las válvulas de diafragma convencionales. Por ejemplo, el diafragma de PTFE de una pieza se presiona linealmente durante el proceso de cierre sobre el asiento, con lo que se muestra una superficie de contacto mínima con el cuerpo de la válvula. 

Además de las clásicas operaciones de regulación de abrir/cerrar, con la serie de productos iComLine también se pueden llevar a cabo operaciones de regulación con características lineales o parabólicas. Los conos reguladores correspondientes se calculan y se diseñan según las necesidades del cliente. Las válvulas de retención y los sistemas de sensores, como los sensores de presión y temperatura, así como las conexiones roscadas de la carcasa del filtro, se pueden integrar asimismo en el bloque de válvulas multivía.

Sistema modular de bloques de válvulas multivía

En las válvulas multivía modulares, varios bloques de válvulas se unen mediante varillas roscadas, fuera de la zona en contacto con el fluido, para formar un manifold de válvulas. Si se compara con los bloques de válvulas formados por un solo cuerpo, esta configuración ofrece ventajas de material y de costes. Además, el almacenamiento puede efectuarse de manera más eficiente y efectiva, sobre todo si con el diseño se realizan diversas configuraciones basadas siempre en las mismas variantes.

Dilatada experiencia con bloques de válvulas multivía

Hace alrededor de 20 años que GEMÜ ofrece soluciones de bloques de válvulas multivía de acero inoxidable a medida del cliente. Se desarrollaron bloques de válvulas multivía de plástico con válvulas de la serie iComLine gracias a este incomparable nivel de experiencia mediante la rápida evolución del sector de los termoplásticos de alto rendimiento y con ayuda de la larga experiencia de la empresa en la manipulación con fluidos críticos, especialmente en la industria de semiconductores. Con su sistema modular, GEMÜ proporciona soluciones para el cliente adaptadas de forma individual para satisfacer requisitos específicos y lo suministra todo de manera integral.

Ventajas de las válvulas multivía iComLine:

  • Diseño personalizado: ensamblajes y accesorios que se pueden integrar en el diseño individualizado
  • Flexibilidad: disponibles con las conexiones convencionales y con la posibilidad de combinarlas con varios tamaños de accionamientos; además del material del cuerpo de la válvula de PTFE, disponibles en todos los demás materiales mecanizables
  • Fiabilidad del producto: riesgo de fuga reducido debido a la fabricación a partir de un producto semielaborado
  • Contaminación mínima: fabricación en sala limpia blanca conforme a SEMI F 57
  • Escasas necesidades de espacio por el diseño compacto
  • Bajos costes de funcionamiento: montaje e instalación rápidos y menor cantidad de componentes
  • Prolongada vida útil (5 millones de ciclos de funcionamiento cuando se utiliza con un accionamiento neumático)

Ventajas de los bloques de válvulas multivía modulares

  • puede lograrse un valor Kv mayor pues tienen menos desvíos
  • posibilidad de realizar configuraciones individuales
  • ahorro de material en comparación con un bloque de una sola pieza

Integración de iComLine de GEMÜ en paredes de carcasa y de tanque

Integration of GEMÜ iComLine into housing and tank walls
La solución de bloque de válvulas ofrece una disposición compacta de válvulas que integra varios asientos de válvula, fittings y conexiones, así como un sistema sensor en una sola unidad de espacio reducido y, sobre todo, en una unidad rentable. Asimismo, estas solucio
Más