Flujo de producción integrado
- Agrupación de competencias en tecnología de superficies en un solo lugar
- Ampliación del tratamiento automatizado de superficies
- Integración del electropulido en el flujo de mercancías
Beneficios para el cliente
La producción de superficies de alta calidad y resistentes a la corrosión es un requisito especialmente importante en la industria farmacéutica. Con el proceso de producción integrado, la ampliación de la capacidad en el área de procesamiento automatizado de superficies y los canales de comunicación más cortos, GEMÜ aumenta la calidad de sus productos de acero inoxidable. Otras ventajas:
- Mayor consideración de las necesidades individuales
- Procesos optimizados y transparentes
- Tracking & Tracing mejorado (RFID).
Sostenibilidad
Como empresa industrial con sede central en el idílico valle del río Kocher, GEMÜ está muy concienciada de su responsabilidad por el medio ambiente y por las generaciones futuras. Por esta razón, se utilizan tecnologías respetuosas con el medio ambiente, tales como:
- Tecnología de secado energéticamente optimizada
- Recuperación de calor mediante sistema de circuito cerrado
- Bajo consumo de productos químicos gracias al sistema totalmente automático y al control del proceso
- Reducción de aguas residuales mediante tecnología de evaporador al vacío
- Reducción del agua de aclarado
- Electricidad propia por sistema fotovoltaico