La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ C480 cuenta con un extremo de eje libre. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 700 -1600 y con distintas versiones de cuerpo, como tipo Wafer, Lug y en U.
- Montaje sencillo
- Pares de apriete reducidos
- Construcción modular
- Diseño de asiento avanzado, incluso con diámetros nominales grandes
- Temperatura del fluido:-10 hasta 70 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 95 °C
- Presión de trabajo:3 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 700 hasta 1600
- Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
- Estándares de conexión:
- Materiales del cuerpo:EN-GJS-400-15
- Materiales del asiento:
- Materiales del disco:
- Conformidades:ACS | EAC
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig
03:47 min
1116 Vistas
En línea desde 16.09.2015
Otros vídeos