GEMÜ C480 Victoria

Vanne papillon à axe libre

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne papillon à axe centré et manchette souple GEMÜ C480 est à axe libre. Elle est disponible en DN 700 -1600 et en différentes formes de corps: annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.

  • Montage simple
  • Couples faibles
  • Système modulaire
  • Étanchéité améliorée par une géométrie d'étanchéité spéciale y compris pour les gros diamètres
  • Température du fluide: -10 à 70 °C
  • Température ambiante: -20 à 95 °C
  • Pression de service*: 3 à 16 bars
  • Diamètres nominaux*: DN 700 à 1600
  • Encombrements : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1)
  • Formes du corps: À oreilles taraudées | Annulaire | Section en U
  • Types de raccordement: Raccord à bride
  • Normes de raccordement:
  • Matériaux du boîtier: EN-GJS-400-15
  • Matériaux de la manchette:
  • Matériaux du papillon:
  • Conformités: ACS | EAC

Vidéo sur le produit

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

03:47 min
1076 Vues
En ligne depuis 16.09.2015