GEMÜ FPM FlareStar

Pieza de unión de montaje de paneles con conexión tipo flare

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

Los cuerpos de los fittings son de PFA, las roscas de apriete de PFA, PVDF o CPFA. Todas las piezas se fabrican en condiciones estériles y de alta estabilidad química. La construcción presenta, además, una reducción patente de espacios muertos.

  • Gran fiabilidad, incluso en aplicaciones con muchas vibraciones
  • Manejo sencillo
  • Distintos modelos y tipos de conexión
  • Tamaños de ¼“ a 2“
  • Apta para fluidos de alta pureza
  • Modelo "Space Saver" disponible para conexiones que requieren un espacio reducido
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
  • Tipos de conexión :Tuerca tipo Flare
  • Materiales :PFA