La válvula de bola de metal de 2/2 vías GEMÜ B26 se acciona manualmente. Dispone de una palanca manual con recubrimiento de plástico. La junta del asiento es de PTFE.
- Elevado valor de caudal
- Cuerpo de paso completo
- Diseño compacto
- Palanca manual antitorsión
- Palanca manual con dispositivo de bloqueo
- Temperatura del fluido: -20 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente: -20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales: DN 15 hasta 100
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Brida
- Estándar de conexión: ANSI | EN
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta : PTFE
- Conformidades: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How ball valves work
00:43 min
6063 Vistas
En línea desde 16.09.2015
Aplicación del producto
Novedades del producto
25.02.2019