GEMÜ 762

Valvola a sfera con flangia compatta ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a sfera a 2/2 vie in metallo GEMÜ B26 viene azionata manualmente. Dispone di una leva manuale, rivestita in plastica. La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.

  • Elevati valori di portata
  • Sfera con passaggio completo
  • Struttura compatta
  • Leva manuale con riscontro anti-inversione
  • Leva manuale con chiusura a chiave
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente: -20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali: DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | EN
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta: PTFE
  • Conformità: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)

Accessori adatti

Video sul prodotto

How ball valves work

00:43 min
6224 Views
Online da 16.09.2015
CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Applicazione relativa al prodotto

PULIZIA SICURA DELLE PRESSE FILTRANTI: Le valvole a sfera GEMÜ proteggono la rete dell'aria compressa

Nel trattamento delle acque industriali o filtraggio del prodotto le presse filtranti hanno il compito di separare i corpi solidi dai liquidi in materiali quali fanghi o sospensioni. Una pompa spinge la miscela di sostanze da separare contro i tessuti filtranti, a una pressione di 10-20 bar. Le parti solide della miscela rimangono sul filtro, andando a costituire i residui di filtrazione. Quando la pressa filtrante è piena, viene applicata aria compressa per asciugare i residui di filtrazione.

Novità sul prodotto

25.02.2019

Un unico fornitore - Valvole a sfera ad azionamento manuale GEMÜ con segnalamento di posizione integrato