• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La electroválvula de 2/2 vías servoasistida GEMÜ 225 de plástico está equipada con un solenoide de alto rendimiento. La armadura está sellada mediante un fuelle de PTFE y una membrana de seguridad adicional. El conector cuenta con un rectificador de corriente para el uso con corriente alterna. Lleva integrados de serie un mando manual de emergencia y un indicador óptico de posición.

  • Separación hermética entre el fluido y el actuador
  • El mando manual de emergencia permite el accionamiento en caso de fallo eléctrico
  • Indicador óptico de posición integrado de serie
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 60 °C
  • Temperatura ambiente:10 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
  • Tipos de conexión :Enlaces | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:DIN
  • Materiales del cuerpo:PVC-U
  • Tensiones de alimentación:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC