• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

El diafragma de FKM GEMÜcódigo 4A / 4 se ha desarrollado para su utilización en aplicaciones industriales, por ejemplo, en la tecnología química y del medio ambiente o en la industria transformadora. El diafragma está compuesto de caucho fluorado.

  • Reforzado con tejido (MG 25 hasta MG 150)
  • Resistente a sustancias corrosivas, como por ejemplo hidrocarburos (aromáticos, no aromáticos y clorados), ácidos minerales y blanqueadores clorados
  • Resistente al ozono y a la intemperie
  • Montaje sencillo con pin de caucho vulcanizado (MG 8)
  • Montaje sencillo y definido con pin roscado vulcanizado con tope atornillado integrado (MG 10 hasta MG 150)
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 90 °C
  • Material del diafragma:FKM
  • Tamaños de diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
3090 Vistas
En línea desde 16.09.2015
Otros vídeos