Válvulas de diafragma GEMÜ de un solo uso

Para la utilización en sistemas de planta de un solo uso y en sistemas híbridos

Válvulas de diafragma GEMÜ de un solo uso

Ámbitos de aplicación y sectores industriales

Las válvulas de diafragma GEMÜ SUMONDO se utilizan principalmente en aplicaciones estériles de la industria farmacéutica, alimentaria y biotecnológica. Las válvulas de diafragma GEMÜ de un solo uso se pueden utilizar también como válvulas de regulación en zonas estériles. Además de las válvulas de dos vías también se encuentran disponibles cuerpos en T y cuerpos de paso angular.

GEMÜ Q30
Q30
  • Temperatura del fluido:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C, Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Presión de trabajo:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Diámetro externo del tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Diámetro interno del tubo:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Materiales del cuerpo de la válvula:1.4404/PA6 | PA6
GEMÜ Q40
Q40
  • Temperatura del fluido:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C, Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Diámetro externo del tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Diámetro interno del tubo:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Materiales del cuerpo:1.4404/PA6 | PA6
GEMÜ Q50
Q50
  • Temperatura del fluido:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C, Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Presión de trabajo:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Diámetro externo del tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8''
  • Diámetro interno del tubo:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2''
  • Materiales del cuerpo:1.4404/PA6 | PA6
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C, Observar las especificaciones del fabricante del tubo
GEMÜ Q51
Q51
  • Temperatura del fluido:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Temperatura ambiente:0 hasta 40 °C, Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Presión de trabajo:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
  • Diámetro externo del tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
  • Diámetro interno del tubo:1/8'' | 1/4''
  • Materiales del cuerpo:1.4404 | PA6
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 2 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Temperatura ambiente:0 hasta 40 °C, Observar las especificaciones del fabricante del tubo
GEMÜ SU40
SU40
  • Temperatura del fluido:5 hasta 40 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 4,9 bar
  • Diámetros nominales:DN 8 hasta 25
  • Tipos de conexión :Boquilla portamanguera | Conexión Clamp
  • Materiales del cuerpo de la válvula:PP-R, natural
  • Materiales del diafragma:TPE
  • Conformidades:EAC | USP
GEMÜ SU60
SU60
  • Temperatura del fluido:5 hasta 40 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 4,9 bar
  • Diámetros nominales:DN 8 hasta 25
  • Tipos de conexión :Boquilla portamanguera | Conexión Clamp
  • Materiales del cuerpo de la válvula:PP-R, natural
  • Materiales del diafragma:TPE
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:EAC | USP
GEMÜ SUB
SUB
  • Diámetros nominales : 1/4''“ (DN 8) hasta 1''“ (DN 25)
  • Temperatura del fluido: 5 hasta 40 °C
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 4,9 bar
  • Tipos de conexión *: Boquilla portamanguera | Conexión Clamp
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PP-R, natural
  • Materiales del diafragma: TPE
  • Conformidades: EAC | USP
GEMÜ SUHK
SUHK
  • Diámetros nominales : 1/4''“ (DN 8) hasta 1''“ (DN 25)
  • Temperatura del fluido: 5 hasta 40 °C
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 4,9 bar
  • Tipos de conexión *: Boquilla portamanguera | Conexión Clamp
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PP-R, natural
  • Materiales del diafragma: TPE
  • Conformidades: EAC | USP